1AT25AL1035.05 Y=7.525 - Produto obsoleto

Prodotto 1AT25AL1035.05 Y=7.525 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25AL1035.05 Y=7.525
1AT25AL1035.05 Y=7.525

Profile Rail, T-Series Sfera Assemblaggio, 1 Carriage, 1 Rail, 1035.05 mm Long, Size: 25 mm, X=60 mm, Y=7.525 mm


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[B]70 mm
[B1]23 mm
[B2]23.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]12 mm
[G2]10 mm
[J]29.5 mm
[J1]22 mm
[L] Lunghezza della slitta88 mm
[L1]45 mm
[M1]8 mm
[N]57 mm
[S1]M8 
[S2]M6 
[X] Dim.60 mm
[Y] Dim.7.525 mm
[Y2]7.525 mm
Lunghezza1035.05 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
Numero di slitte
Temperature Max80 °C
Weight1.4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico15000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata13000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata16379 N
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?